Odniesienie do komponentu

Precyzyjny montaż korka spustowego

Chwytak | Komponenty | Inżynieria mechaniczna i zakładowa

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000

  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
1. Chwytaki dwuszczękowe równoległe
  • Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
  • Maksymalnie proste wysterowanie
  • Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
więcej
Task & Solution

W tym zastosowaniu firmy AAE North America głównym celem jest precyzyjny montaż korków spustowych w formowanej obudowie. Elektryczny chwytak do małych elementów GEP2000 automatycznie pobiera każdą zatyczkę z magazynka i wraz z robotem precyzyjnie ją osadza – wraz ze zintegrowaną kontrolą pierścienia uszczelniającego typu O-ring oraz inteligentnym momentem przeciwdziałającym, który niezawodnie zapobiega przekrzywieniu gwintu.

Wynik: każdy cykl przebiega spójnie, bezpiecznie i z niezmiennie wysoką jakością.

Źródło: AAE North America


PROSIMY O KONTAKT

Dane osobowe
Wiadomość